CYT2CL7BAAQ0AZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2CL7BAAQ0AZSGS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2CL7BAAQ0AZSGS
CYT2CL7BAAQ0AZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    0
  • 16bit TCPWM
    46
  • 32bit TCPWM
    16
  • ADCチャネル
    48
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    4
  • CXPI
    2
  • DMAチャネル
    76/84/4
  • eMMC IOスピード
    NA
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • GPIO
    108
  • I2S
    2
  • JPEGデコーダー
    0
  • LCD直接駆動
    32 seg x 4 com
  • LIN
    2
  • LPDDR4/DDR3 PHY
    NA
  • LVDS TX PHY
    NA
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    12
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    1
  • SMIF速度
    100MHz
  • Software Bundle
    No
  • SRAM
    512 KByte
  • VRAMの
    NA
  • VRAM保護
    NA
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • グラフィックス
    NA
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    8
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ビデオイン
    NA
  • ビデオ出力
    NA
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT2CL Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • ミピD-PHY
    0
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    108
  • 浮動小数点ユニット
    Double precision
  • 温度センサー
    Y
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2CL7BAAQ0AZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-144 (002-13015)
梱包サイズ 600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
JP
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-144 (002-13015)
梱包サイズ 600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
JP
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT2CL7BAAQ0AZSGS belongs to the TRAVEO™ T2G CYT2CL of microcontrollers. It is based on the single processor Arm Cortex-M4 and an Arm® Cortex®-M0+ CPU for peripheral and security processing. It is equipped with a frequency of 160 MHz and a 4160 KB flash memory. Moreover, it includes a Dual-bank Flash to support true FOTA and a PG-LQFP-144 package. It is dedicated to automotive body applications such as body control modules, HVAC, and lighting.

特長

  • 100-MHz Arm® Cortex®-M4F Single
  • 4160KB code flash, 128KB work flash
  • 512 KB SRAM
  • 2,7 to 5.5 Supply Voltage
  • HSM (Hardware Security Module)
  • 108x programmable GPIO
  • 12x SCB / 2x LIN / 4x CAN FD Ch
  • 164x DMA Channels
  • -40°C - +125 °C Temperature Range
  • 144-LQFP Package

利点

  • Single chip graphic solution for cluster
  • Enabling ASIL-B designs
  • A/B swap SW update over the air support
  • Best-in-class power consumption
  • Cluster MCU Portfolio for a wide range
  • High level of graphics software re-use
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ