- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
産業用HMIモニターおよびパネル
タッチ、ワイヤレス接続、セキュリティ、メモリソリューションの広範なポートフォリオからお選びください
-
このページ
概要
HMIデバイスは、厳しい産業オートメーション、ロボット工学、HVAC、PVインバータ アプリケーションに対応するため堅牢でなければなりません。HMI設計に対応したソリューションは、高信頼性、高性能、インテリジェントで、温度の極端な変動に対応できなければなりません。インフィニオンは、総合的な製品ラインナップにより、市場投入までの期間を短縮すると同時に、製品やサポートに対するニーズに応えます。
利点
- 業界をリードするCAPSENSE™
- 安全な通信
- メモリソリューションの豊富なラインナップ
- 高信頼性のワイヤレス コネクティビティ
- マルチレベルセンシング
- USB製品が揃うワンストップ ショップ
ブロック図
概要
HMIデバイスは、端末、ディスプレイ、ボタン、音響コンポーネント、および信号照明の耐久性を保証しながら、厳しい産業環境で堅牢な品質を示す必要があります。 これらのHMIは、使いやすさを優先すると同時に、さまざまなアクセシビリティオプションを提供し、適切な価格性能比を維持する必要があります。
インフィニオンは、高品質のHMIソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、マイクロコントローラー、メモリ、電源、通信、安全機器を単一のソースからシームレスに統合します。
PSoC™ MCUは、高性能のプログラマブル アナログ ブロック、PLD ベースのプログラマブル デジタル ブロック、プログラマブルな相互接続と配線を特長としています。 インフィニオンのPSoC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™開発ツールとPSoC™ Creatorは、画期的なスケマティックエントリー設計手法とIDEを提供します。
インフィニオンは、最先端のセンサー技術により、産業用およびIoTアプリケーションに必要な堅牢性とインテリジェンスを提供する静電容量式および誘導型センシングソリューションの市場リーダーとなっています。CAPSENSE™静電容量センシングは、誘導センシングとともに、タッチボタン、スライダー、ホイール、トラックパッド、およびタッチスクリーンを必要とするアプリケーションに使用できます。 これらは、近接センシング、ホバーおよびグローブタッチ、流体耐性、金属貫通コーティング、液面レベルセンシングなどの高度な機能を提供します。 CAPSENSE™は、レシオメトリック信号対雑音比 (SNR) を提供し、過酷な環境で複数のセンサー素子の高速スキャンをサポートする機能を提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fiおよびコンボポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axを統合しています Wi-FiとBluetooth® 5.2をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。 MCUとオンチップネットワーキング機能を内蔵したコンボ、スタンドアロンWi-Fi、およびWi-Fi SoCも、1x1 SISOおよび2x2 MIMO構成で提供されます。 Wi-Fiおよびコンボソリューションは、RTOS用のインフィニオンなどの外部MCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi+Bluetooth®およびBluetooth®低エネルギーシステムを実装することができます。
AIROC™ファミリーの高性能RF設計は、幅広いHMIアプリケーション向けの拡張範囲と低電力システムアーキテクチャ製品により、混雑した環境で信頼性の高いデバイス機能を保証します。
セキュリティの重要性が増す中、インフィニオンはエンベデッドセキュリティにおいて比類のない半導体で業界をリードしています。 当社のM2Mに最適化されたマイクロコントローラーであるOPTIGA™組み込みセキュリティソリューションは、産業環境でインターネットを介して接続された生産機器やHMI機器などのデバイス間の安全な通信を支援します。 OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、組み込み認証、セキュア通信、その他のセキュリティアプリケーションの分野で個々のニーズに対応するために、幅広いセキュリティチップを提供しています。 迅速かつ容易な統合を可能にするターンキーセキュリティチップをお探しの場合でも、機能が豊富なプログラマブルソリューションをお探しの場合でも、OPTIGA™ Trust はお客様のビジネスモデルに最適です。
専用のアプリケーションノウハウと実証済みの卓越した技術的専門知識により、お客様のHMIをインフィニオンと確実に連携させることができます。
インフィニオンのメモリポートフォリオは、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAMなど、4Kbから4Gbのメモリ密度を持つ産業用HMIアプリケーションに最適な幅広い製品を含むように進化してきました。 揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、安全で信頼性の高いNORフラッシュのSEMPER™ファミリー、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM製品のEXCELON™ファミリー、およびHYPERBUS™インターフェースベースの HYPERFLASH™ NORフラッシュおよびHYPERRAM™ pSRAMメモリが含まれます。
インフィニオンの EZ-USB™ FX2LPおよび EZ-USB™ FX2G2は、業界の事実上のUSB 2.0ペリフェラルコントローラーで、USB高速(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、低速(1.5Mbps)の接続をあらゆるシステムに追加しています。 汎用プログラマブル インターフェース (GPIF) は、プロセッサ、イメージ センサー、FPGA、またはASICに接続できます。 ユーザーは、FIFO、非同期SRAM、アドレス/データ多重化インターフェース、コンパクトフラッシュ、または独自のインターフェースのように動作するようにプログラムできます。
HMIデバイスは、端末、ディスプレイ、ボタン、音響コンポーネント、および信号照明の耐久性を保証しながら、厳しい産業環境で堅牢な品質を示す必要があります。 これらのHMIは、使いやすさを優先すると同時に、さまざまなアクセシビリティオプションを提供し、適切な価格性能比を維持する必要があります。
インフィニオンは、高品質のHMIソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、マイクロコントローラー、メモリ、電源、通信、安全機器を単一のソースからシームレスに統合します。
PSoC™ MCUは、高性能のプログラマブル アナログ ブロック、PLD ベースのプログラマブル デジタル ブロック、プログラマブルな相互接続と配線を特長としています。 インフィニオンのPSoC™ ソフトウェアは、アイデアを迅速かつ容易に市場に投入するための使いやすいツールを提供します。 ModusToolbox™開発ツールとPSoC™ Creatorは、画期的なスケマティックエントリー設計手法とIDEを提供します。
インフィニオンは、最先端のセンサー技術により、産業用およびIoTアプリケーションに必要な堅牢性とインテリジェンスを提供する静電容量式および誘導型センシングソリューションの市場リーダーとなっています。CAPSENSE™静電容量センシングは、誘導センシングとともに、タッチボタン、スライダー、ホイール、トラックパッド、およびタッチスクリーンを必要とするアプリケーションに使用できます。 これらは、近接センシング、ホバーおよびグローブタッチ、流体耐性、金属貫通コーティング、液面レベルセンシングなどの高度な機能を提供します。 CAPSENSE™は、レシオメトリック信号対雑音比 (SNR) を提供し、過酷な環境で複数のセンサー素子の高速スキャンをサポートする機能を提供します。
インフィニオンのAIROC™ Wi-Fiおよびコンボポートフォリオは、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/axを統合しています Wi-FiとBluetooth® 5.2をシングルチップソリューションで実現し、スモール フォームファクターのIoT設計を可能にします。 MCUとオンチップネットワーキング機能を内蔵したコンボ、スタンドアロンWi-Fi、およびWi-Fi SoCも、1x1 SISOおよび2x2 MIMO構成で提供されます。 Wi-Fiおよびコンボソリューションは、RTOS用のインフィニオンなどの外部MCUやアプリケーションプロセッサ上のLinuxと組み合わせて、完全なWi-Fi+Bluetooth®およびBluetooth®低エネルギーシステムを実装することができます。
AIROC™ファミリーの高性能RF設計は、幅広いHMIアプリケーション向けの拡張範囲と低電力システムアーキテクチャ製品により、混雑した環境で信頼性の高いデバイス機能を保証します。
セキュリティの重要性が増す中、インフィニオンはエンベデッドセキュリティにおいて比類のない半導体で業界をリードしています。 当社のM2Mに最適化されたマイクロコントローラーであるOPTIGA™組み込みセキュリティソリューションは、産業環境でインターネットを介して接続された生産機器やHMI機器などのデバイス間の安全な通信を支援します。 OPTIGA™ Trust製品ファミリーは、組み込み認証、セキュア通信、その他のセキュリティアプリケーションの分野で個々のニーズに対応するために、幅広いセキュリティチップを提供しています。 迅速かつ容易な統合を可能にするターンキーセキュリティチップをお探しの場合でも、機能が豊富なプログラマブルソリューションをお探しの場合でも、OPTIGA™ Trust はお客様のビジネスモデルに最適です。
専用のアプリケーションノウハウと実証済みの卓越した技術的専門知識により、お客様のHMIをインフィニオンと確実に連携させることができます。
インフィニオンのメモリポートフォリオは、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAMなど、4Kbから4Gbのメモリ密度を持つ産業用HMIアプリケーションに最適な幅広い製品を含むように進化してきました。 揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、安全で信頼性の高いNORフラッシュのSEMPER™ファミリー、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM製品のEXCELON™ファミリー、およびHYPERBUS™インターフェースベースの HYPERFLASH™ NORフラッシュおよびHYPERRAM™ pSRAMメモリが含まれます。
インフィニオンの EZ-USB™ FX2LPおよび EZ-USB™ FX2G2は、業界の事実上のUSB 2.0ペリフェラルコントローラーで、USB高速(480Mbps)、フルスピード(12Mbps)、低速(1.5Mbps)の接続をあらゆるシステムに追加しています。 汎用プログラマブル インターフェース (GPIF) は、プロセッサ、イメージ センサー、FPGA、またはASICに接続できます。 ユーザーは、FIFO、非同期SRAM、アドレス/データ多重化インターフェース、コンパクトフラッシュ、または独自のインターフェースのように動作するようにプログラムできます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.