CYT2BL7CAAQ0AZSGS
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYT2BL7CAAQ0AZSGS

CYT2BL7CAAQ0AZSGS belongs to the TRAVEO™ CYT2BL Microcontroller designed for automotive body applications offering a frequency of 350 MHz, up to 8Mb of Flash and a 320-BGA Package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYT2BL7CAAQ0AZSGS
CYT2BL7CAAQ0AZSGS
個.


製品仕様情報

  • 16 ビットTCPWM (モーター制御)
    12
  • 16bit TCPWM
    63
  • 32bit TCPWM
    8
  • ADCチャネル
    54
  • ASIL/SIL対応
    ASIL-B
  • CAN-FD
    8
  • CXPI
    4
  • DMAチャネル
    92/44/4
  • eMMC IOスピード
    NA
  • eMMC
    0
  • eSHE/HSM
    HSM
  • FlexRayTM
    0
  • GPIO
    122
  • I2S
    NA
  • LIN
    12
  • MPU
    Yes
  • PPU
    Yes
  • RC-OSC
    Yes
  • RTCチャネル
    1
  • SCBブロック
    8
  • SMIF (SPI/HYPERBUS™)
    NA
  • SMIF速度
    NA
  • SRAM
    512 KByte
  • イーサネットポート
    0
  • イーサネット速度
    NA
  • ウォッチドッグ
    Yes
  • サイバーセキュリティの分類
    ISO 21434-compliant
  • スマートIO
    29
  • デバッグ インターフェース
    SWD/JTAG/Trace
  • ファミリー
    TRAVEO™ T2G CYT2BL Series
  • フラッシュ セキュリティ
    Yes
  • フラッシュ
    4160 KByte
  • メインコアタイプ/暗号コアタイプ
    ARM_CM4F/CM0+
  • メインコア周波数
    160 MHz
  • ワーク フラッシュ
    128 KByte
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度範囲TA
    -40°C to 105°C
  • 外部割り込みチャネル
    122
  • 浮動小数点ユニット
    Single precision
  • 温度センサー
    Yes
  • 電源電圧
    2.7 to 5.5

OPN
CYT2BL7CAAQ0AZSGS
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-144 (002-13015)
梱包サイズ 600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,JP,TW
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 LQFP-144 (002-13015)
梱包サイズ 600
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,JP,TW
ウェハ製造国
SG
個.
在庫あり
CYT2BL3CAAQ0AZEGS belongs to the TRAVEO™ T2G CYT2BL of microcontrollers. It is based on the single processor Arm Cortex-M4 and an Arm® Cortex®-M0+ CPU for peripheral and security processing. It is equipped with a frequency of 160 MHz and a 4160 KB flash memory. Moreover, it includes a Dual-bank Flash to support true FOTA and a PG-LQFP-64 package. It is dedicated to automotive body applications such as body control modules, HVAC, and lighting.

特長

  • 160-MHz Arm® Cortex®-M4F Single
  • 4160KB code flash, 128KB work flash
  • 512 KB SRAM
  • 2,7 to 5.5 Supply Voltage
  • HSM (Hardware Security Module)
  • 122x programmable GPIO
  • 8x SCB / 12x LIN / 8x CAN FD Ch
  • 140x DMA Channels
  • -40°C - +125 °C Temperature Range
  • 144-LOFP Package

利点

  • Enabling ASIL-B designs
  • Compatibility in BODY family
  • A/B swap SW update over the air support
  • Best-in-class power consumption
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ