CYPT17B512-133UZMB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースQSPI
-
デバイスの重量9600 mg
-
パッケージPG-TQFP-100-800
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーNOR
-
メモリ容量512 MBit
-
リードボール仕上げGold kover
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)x4
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPT17B512133UZMBBDSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-68 (002-31076) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-68 (002-31076) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 512 Mbit density, QSPI at 133 MHz
- 10K program/erase cycle
- 10-year data retention @ 125ºC
- 1.8 V / 3.3 V I/O support
- 68-pin CQFP package
- PROTOTYPE
- Flight devices, order CYRS17B512-133UZMB
- DLAM qualified 5962-21222 coming soon!
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.