FLATPACK-68 (002-31076)

CG-FP-68-800

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    CG
  • パッケージ ファミリー
    CG-FP
  • 端子
    68
  • バリアント
    800
  • 露出パドル
    有り
  • ボディ長 (mm)
    24.89
  • ボディ幅 (mm)
    24.89
  • 最小端子ピッチ (mm)
    1.27
  • CONTAINER
    Pieces/Box
    Tubes/Box
     
    1
    1
インフィニオンのフラットパック(FP)パッケージは、さまざまなファミリとして提供されます。 フラットリード接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した基板実装が可能です。 代表的な製品は、パワーIC、ソリッドステートリレー、メモリです。

イメージギャラリー

CG-FP-68-800_Package Outline
パッケージ外形の画像 - CG-FP-68-800
CG-FP-68-800_Package Outline
CG-FP-68-800_Footprint Drawing
ドキュメントと図面