CYPT1643KV18-250GCMB
Active and preferred

CYPT1643KV18-250GCMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1643KV18-250GCMB
CYPT1643KV18-250GCMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • ウォッチドッグ
    N
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    4
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    144 MBit
  • リアルタイムクロック
    N
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    8Mb x 18
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CYPT1643KV18-250GCMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
組立国
US
ウェハ製造国
TW

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
US
ウェハ製造国
TW
インフィニオンの144 Mb Quad Data Rate (QDR®)-II+、CYRS164xおよびCYRS264xシリーズは、インフィニオンのRADSTOP™テクノロジーで設計された高性能な同期パイプラインSRAMです。144 Mb QDR®-II+メモリは、x18/x36および2ワード/4ワードのデータ バス構成で提供され、オプションでオンチップの終端抵抗 (ODT) も利用できます。当社のQDR®-II+は、高速キャッシュ アプリケーションに最適な低遅延とランダム メモリ アクセス機能を提供します。

特長

  • メモリ容量144 Mb、8M x18の4ワードバーストモード
  • 250 MHz > 周波数/ 36 Gbpsスループット
  • 2つの独立した単方向データポート
  • ダブルデータレート (DDR) ポート
  • 出力インピーダンス整合入力
  • メモリコアのビットインターリーブ
  • 動作電圧範囲1.7 V~1.9 V
  • –55°C~+125°Cの軍用温度グレード
  • 165ボール セラミックCGA (CCGA)
  • フライトデバイス、注文番号5962R1821404VXF

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ