CYPT1542AV18-250GCMB
Active and preferred

CYPT1542AV18-250GCMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYPT1542AV18-250GCMB
CYPT1542AV18-250GCMB


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • ECC
    N
  • Frequency
    250 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    QDR-II+
  • インターフェース
    Parallel
  • デバイスの重量
    6152.8 mg
  • データバス幅
    x 18
  • バンク スイッチング
    N
  • バースト長 (Words)
    2
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Pb
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4Mb x 18
  • 認定
    Military
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    2

OPN
CYPT1542AV18-250GCMB
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CCGA-165 (001-58969)
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US
Infineon’s 72Mb Quad Data Rate (QDR®)-II+, CYRS154x series, are high performance, synchronous pipelined SRAMs designed with Infineon’s RADSTOP™ technology.  The 72Mb QDR®-II+ memories are available in x18/x36 and two-word/four-word data bus configurations, and provides low latency and random memory access capability for high speed cache applications.Infineon’s radiation hardened memories are QML-V certified, meeting the reliability and lifecycle demands of extreme environments. Our RADSTOPTM memory solutions enhance overall system computing limits while providing Size, Weight, and Power (SWaP) benefits and greater design flexibility.Infineon’s state-of-the art RADSTOP™ technology is radiation hardened through proprietary design and process hardening techniques.

特長

  • 72Mb density, 4M x18 two-word burst mode
  • 250MHz > freq. / 36 Gbps throughput
  • Two independent unidirectional data port
  • Double Data Rate (DDR) port
  • Output impedance matching I/P
  • Memory core toeliminate multi-bit errors
  • 1.5 V to 1.8 V HSTL I/O signal standards
  • 1.7 V to 1.9 V operating V R
  • –55°C to +125°C military temp. grade
  • 165-ball ceramic CGA (CCGA)
  • PROTOTYPE
  • Flight devices,QML-V part5962F1120101VXA

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ