# ポート数Single-Port
-
GPIO13
-
SRAM16 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.2
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETY
-
アプリケーションRSE
-
ソフトウェアツールModusToolbox™
-
パッケージタイプ40-lead LGA
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ CCG7S Auto
-
フラッシュ128 KByte
-
プロセッサ タイプARM® Cortex®-M0
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲4 V~24 V
-
温度グレードAutomotive Grade-S
-
製品の説明Automotive single-port USB Type-C PD with a buck-boost controller and FETs
| 推奨 | |
|
OPN
|
CYPD719640BFXSTXUMA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1つのUSB PDポートをサポート
- PPSおよびAVSを備えたPD 3.2対応
- 設定可能な抵抗器RpとRd
- 100 mW VCONN電源内蔵
- 1個の昇降圧コントローラー+4個のFET
- レガシー/独自充電ブロックx1
- レガシー/独自充電ブロックx1
- 45 W〜100 Wをサポート
- 最大13個のGPIO
- 48 MHz Arm® Cortex®‑M0 CPU
- 40ピンLGA、ウェッタブルフランク、AEC‑Q100
- 梱包: テープとリール
利点
- PD 3.2準拠ライブラリ
- 多段階出力電力スロットリング
- 水分検出
- プログラム可能なMCU、フラッシュ、GPIO、LIN
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.