GPIO6
-
SRAM4 KByte
-
USB 規格USB-PD 3.0
-
VBUS短絡保護Y
-
VCONN FETN
-
アプリケーションUSB-C PD chargers and adapters
-
ソフトウェアツールEZ-PD™ Configuration, PSoC™ Creator
-
パッケージタイプ24-pin QFN
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーEZ-PD™ PAG1S
-
フライバック コンバーター タイプQR, CrCM, DCM, Burst Mode
-
フラッシュ64 KByte
-
保護機能(OVP、OCP、SCP、ESD)Y
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲3.3 V~21.5 V
-
温度グレードExtended Industrial
-
製品の説明USB PD power adapter secondary side controller
-
製品カテゴリAC-DC DC-DC PD solutions
|
OPN
|
CYPD3184A1-24LQXQT |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (002-16934) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-24 (002-16934) |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH,TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.