CY8C6316BZI-BLF03
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C6316BZI-BLF03

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C6316BZI-BLF03
CY8C6316BZI-BLF03


製品仕様情報

  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-bit @ 1 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    -95 dBm
  • BLEの最大データ速度
    2 MBit/s
  • BLE対応周波数帯
    2.40 GHz
  • BLE電源出力
    4 dBm
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M4
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (1,12-bit @ 200 ksps)
  • DMAチャネル
    32
  • Frequency (最大)
    50 MHz
  • FS-USB
    None
  • GPIO
    78
  • I/Oピン
    78
  • I/Oピン (Smart)
    16
  • I2S
    1
  • LCD直接駆動
    Y
  • NPSGに発行
    Y
  • PSGに発行
    Y
  • SRAM
    160 KByte
  • オペアンプ
    0
  • クアッドSPI
    Y
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    9
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC™ 63
  • フラッシュ
    512 KByte
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    N/A

OPN
CY8C6316BZI-BLF03
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WFBGA-116 (002-16574)
梱包サイズ 3640
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 WFBGA-116 (002-16574)
梱包サイズ 3640
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon’s AIROC™ CY8C6347BZI-BLD53 is a high-performance, ultra-low-power and secured MCU platform. It is based on Infineon’s PSOC™ 63 Bluetooth® LE MCU with AIROC™ Bluetooth® LE platform. This device is a combination of a high-performance microcontroller with low-power flash technology, digital programmable logic, high-performance analog-to-digital conversion and standard communication and timing peripherals.

特長

  • 150-MHz Arm® Cortex®-M4F (CM4) CPU
  • 100-MHz Cortex-M0+ (CM0+) CPU
  • CAPSENSE™

利点

  • Support fast time-to-market

図

AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
AIROC PSOC-63 Line - Block diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ