CY8C4147LCE-HV423
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY8C4147LCE-HV423

PSOC™ 4 HVPA-144K: Automotive MCU with Arm® Cortex® M0+, 12V Direct, LIN PHY, & ASIL-C

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY8C4147LCE-HV423
CY8C4147LCE-HV423


製品仕様情報

  • 1620ビット精度ΔΣ ADC
    2
  • AECQが利用可能
    Yes
  • CAN-FD
    No
  • ECC付きSRAM
    8 KByte
  • ECC付きコード フラッシュ
    128 KByte
  • ECC付きデータ フラッシュ
    8 KByte
  • GPIO
    9
  • LIN
    1
  • LINコントローラー
    Yes
  • SCBブロック
    1
  • TCPWMブロック
    4
  • イソUART
    No
  • デジタルチャネル
    4
  • パッケージ
    Tray
  • ファミリー
    PSOC™ 4 HVPA-144K
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 対象アプリケーション
    IBS
  • 温度
    - 40°C - + 125°C
  • 隠れ
    No
  • 電圧測定精度
    0.15 %
  • 高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)
    Yes
  • 高電圧測定 Ios (HV分圧器付)
    2
  • 高電圧測定精度(HV分周器付き)
    0.15 %

OPN
CY8C4147LCE-HV423
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 QFN-32 (002-29344)
梱包サイズ 980
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
SG,US
PSOC™ 4 HVPA-144K Automotive grade microcontroller: Arm® Cortex® M0+ CPU, 12V direct operation, high precision analog, integrated LIN PHY, ASIL-C

特長

  • Revolutionary semiconductor material - Silicon Carbide
  • Very low switching losses
  • Threshold-free on state characteristic
  • 0V turn-off gate voltage
  • Benchmark gate threshold voltage, VGS(th)=4.5V
  • Fully controllable dv/dt
  • Commutation robust body diode, ready for synchronous rectification
  • Temperature independent turn-off switching losses
  • Sense pin for optimized switching performance
  • Suitable for HV creepage requirements
  • XT interconnection technology for best-in-class thermal performance

利点

  • Efficiency improvement
  • Enabling higher frequency
  • Increased power density
  • Cooling effort reduction
  • Reduction of system complexity and cost
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ