1620ビット精度ΔΣ ADC2
-
AECQが利用可能Yes
-
CAN-FDNo
-
ECC付きSRAM4 KByte
-
ECC付きコード フラッシュ64 KByte
-
ECC付きデータ フラッシュ8 KByte
-
GPIO9
-
LINコントローラーYes
-
SCBブロック1
-
TCPWMブロック4
-
イソUARTNo
-
デジタルチャネル4
-
ファミリーPSOC™ 4 HVPA-144K
-
分類ISO 26262-compliant
-
対象アプリケーションIBS
-
温度- 40°C - + 125°C
-
隠れNo
-
高電圧サブシステム (LDO, LIN PHY)Yes
-
高電圧測定 Ios (HV分圧器付)2
-
高電圧測定精度(HV分周器付き)0.1 %
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY8C4126LCE-HV413 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) | |
| 梱包サイズ | 4900 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-32 (002-29344) |
| 梱包サイズ | 4900 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
SG,US
|
特長
- 32ビットArm Cortex-M0+ CPU最大48 MHz
- 最大128 KBコードフラッシュECC付
- 最大8 KBデータフラッシュECC付
- 最大8 KB SRAM ECC付
- 2つの高精度ΔΣ ADC(16-20+ビット)
- 電流・電圧チャンネル高電圧分圧器付
- LINトランシーバLIN 2.2A対応
- 3.6 V~28 Vバッテリー、最大42 V対応
- ISO 26262準拠、ASIL C/B安全機能
- メモリ保護ユニット、ウィンドウWDT
- 4つの16ビットタイマー/カウンタ/PWM
- 柔軟なI2C、SPI、UART、LIN Slave通信
利点
- 高速CPUで迅速な処理
- ECCメモリでデータ信頼性向上
- 高精度ADCで正確な計測
- 高電圧分圧器でバッテリー直測
- LINトランシーバで車載ネット簡易化
- 広電圧範囲で車載電池対応
- 安全準拠で信頼運用
- WDTで故障検出強化
- 多タイマーで柔軟制御
- 柔軟通信で設計簡素化
- 保護機能で外部部品削減
- 低消費電力で電池寿命延長
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.