ECCN
-
Frequency400 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4Mb x 18
-
認定Commercial
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2.5
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.