Frequency400 MHz
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーQDR-II+
-
メモリ容量72 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)4M x 18
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY7C1543KV18-400BZI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) | |
| 梱包サイズ | 136 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85180) |
| 梱包サイズ | 136 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Separate read and write ports
- DDR on read and write ports
- 450 MHz clock operation
- 900 MHz data transfer at 450 MHz
- Four-word burst per access
- 2-cycle read latency (DOFF HIGH)
- 1-cycle read latency (DOFF LOW)
- Input clocks K and K (rising edge)
- Echo clocks CQ and CQ for capture
- QVLD data-valid output indicator
- ZQ programmable output impedance
- IEEE 1149.1 JTAG boundary scan
利点
- No bus turn-around or contention
- Maximizes bandwidth for fast links
- Lower address rate eases PCB routing
- Selectable latency aids timing closure
- Echo clocks simplify data capture
- QVLD reduces read timing uncertainty
- Impedance match improves signal SI
- PLL keeps data placement accurate
- Depth expansion without added waits
- Byte writes avoid read-modify-write
- VDDQ 1.4 V to VDD eases interfacing
- JTAG speeds board bring-up and test
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.