CY7C1470BV25-167BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C1470BV25-167BZXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C1470BV25-167BZXI
CY7C1470BV25-167BZXI
個.


製品仕様情報

  • ECC
    N
  • Frequency
    167 MHz
  • On-Die Termination (オンダイ終端)
    N
  • アーキテクチャ
    NoBL, Pipeline
  • インターフェース
    Parallel
  • データバス幅
    x 36
  • バンク スイッチング
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    NoBL
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.38 V~2.63 V
  • 組織 (X x Y)
    2Mb x 36
  • 認定
    Industrial
  • 読み込みレイテンシ (サイクル)
    1

OPN
CY7C1470BV25-167BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85165)
梱包サイズ 105
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY7C1470BV25-167BZXI is a 72-Mbit (2M × 36) synchronous pipelined burst SRAM with No Bus Latency (NoBL) architecture. It runs from a single 2.5 V supply with 2.5 V I/O (VDDQ), supports up to 167 MHz clock (6.0 ns cycle), and enables true back-to-back reads/writes with no wait states. Features include byte write, linear/interleaved burst up to four transfers, ZZ sleep mode, and IEEE 1149.1 JTAG in a 165-ball Pb-free FBGA (industrial range).

特長

  • 72-Mbit sync pipelined burst SRAM
  • 2.375–2.625 V core supply (VDD)
  • 2.5 V I/O supply (VDDQ)
  • 250 MHz bus ops, zero wait states
  • tCO max 3.0 ns (250 MHz)
  • Fully registered inputs and outputs
  • Unlimited back-to-back read/write
  • On-chip burst counter, up to 4
  • Linear or interleaved burst order
  • Byte Write via BWx byte selects
  • CEN suspends operation (stall)
  • ZZ sleep mode with data integrity

利点

  • No wait states boosts throughput
  • 250 MHz supports fast datapaths
  • Pipelined I/O eases timing closure
  • 3.0 ns tCO reduces read latency
  • Back-to-back ops maximize bus use
  • Burst up to 4 cuts addr overhead
  • Burst order adapts to host logic
  • Byte Write avoids read-modify-write
  • CEN stalling enables clock gating
  • ZZ sleep preserves data at standby
  • Tri-state control avoids contention
  • 2.5 V supplies simplify integration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ