CY62167G-45ZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62167G-45ZXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62167G-45ZXI
CY62167G-45ZXI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    1M x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62167G-45ZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSOP-I-48 (51-85183)
梱包サイズ 192
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY62167G-45ZXI is a 16-Mbit MoBL SRAM organized as 1M × 16 (or 2M × 8) with embedded ECC for single-bit error correction. It supports 45 ns access time and operates from 4.5 V to 5.5 V over -40°C to 85°C. Standby current is 5.5 µA typical (16 µA max). Dual chip enables, TTL-compatible I/O, and byte write enables (BHE/BLE) in a 48-pin TSOP I package support parallel memory expansion.

特長

  • 16-Mbit SRAM; 1M×16 or 2M×8
  • Embedded ECC single-bit correction
  • ERR output flags corrected read errors
  • 45 ns or 55 ns read cycle time
  • OE to data valid: 22 ns (45 ns)
  • Supply: 1.65–2.2 V or 4.5–5.5 V
  • Standby current max 16 µA (5 V)
  • Byte writes via BHE/BLE enables
  • Byte power-down when BHE/BLE high
  • Tri-state I/O when deselected
  • TTL-compatible inputs and outputs
  • Operating temp: –40°C to +85°C

利点

  • ECC improves data integrity in SRAM
  • ERR pin simplifies fault monitoring
  • 45/55 ns access supports fast CPUs
  • 22 ns OE timing reduces read wait
  • Dual VCC options ease system reuse
  • 16 µA max standby extends battery
  • Byte write saves bandwidth and power
  • Byte power-down cuts idle current
  • Tri-state outputs simplify bus sharing
  • TTL I/O eases interfacing to logic
  • –40°C to +85°C enables harsh use
  • 16-Mbit density cuts ext memory need
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ