CY62147G30-45B2XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62147G30-45B2XI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62147G30-45B2XI
CY62147G30-45B2XI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62147G30-45B2XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY62147G30-45B2XI is a 4-Mbit (256K × 16) asynchronous CMOS SRAM with embedded ECC. It supports 45 ns access at 2.2 V to 3.6 V over the industrial -40°C to 85°C range. The B2 option uses dual chip enables and provides byte-wide accesses via BHE/BLE plus a byte power-down standby mode. ICC is 20 mA max at f = 22.22 MHz, and standby is 3.5 µA typ (ISB2). It is offered in a Pb-free 48-ball VFBGA.

特長

  • 4-Mbit SRAM, 256K × 16
  • Embedded ECC 1-bit correction
  • 45 ns/55 ns read cycle time tRC
  • 16-bit I/O with BLE/BHE byte en
  • HI-Z outputs when deselected
  • Standby current max 8.7 µA
  • Data retention VDR = 1.0 V
  • ICCDR max 13 µA at VCC = 1.2 V
  • Operating temp –40°C to +85°C
  • ESD >2001 V (MIL-STD-883)
  • Latch-up current >140 mA

利点

  • ECC corrects single-bit faults
  • 45/55 ns enables fast access
  • Byte enables cut write activity
  • HI-Z outputs ease bus sharing
  • 8.7 µA max standby saves power
  • 1.0 V retention preserves data
  • 13 µA retention cuts backup load
  • –40°C to +85°C boosts reliability
  • >2001 V ESD improves handling
  • >140 mA latch-up adds robustness
  • Async SRAM avoids DRAM refresh

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ