I/O電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
NPSGに発行Y
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーHigh Performance Programmable XO
-
コア/IO動作電圧 ((V))1.8/2.5/3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲40 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプDifferential
-
出力1
-
出力周波数 範囲15 MHz~2100 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~105 °C
-
動作電圧 範囲1.71 V~3.63 V
-
特長Programmable High-Frequency Crystal Oscillator
-
認定Industrial
|
OPN
|
CY29430FLQXI |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-16 (001-87187) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | QFN-16 (001-87187) |
| 梱包サイズ | 980 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- プログラマブルPLL(分数N構成)
- 4系統独立差動出力
- 出力周波数15 MHz~2.1 GHz
- LVPECL、LVDS、CML、HCSL、LVCMOS対応
- VCXO内蔵、TPR±50~±275 ppm調整可
- I2Cインターフェース設定可能
- 典型ジッタ110~190 fs(12 kHz–20 MHz)
- 特別な電源シーケンス不要
- I2C/FSピンで周波数変更
- OE極性プログラム可能
- 不揮発性メモリ設定
- 水晶またはクロック入力対応
利点
- 柔軟なクロックで多用途対応
- 複数出力で設計を簡素化
- 広い周波数範囲で多様なシステム対応
- 主要出力規格に対応
- VCXOで高精度クロック調整
- I2Cで簡単設定
- 低ジッタで信号品質確保
- 電源投入時の手間不要
- 周波数を動的に変更可能
- 出力イネーブル論理を選択可
- 電源断後も設定保持
- 多様なリファレンス対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.