これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY23EP09SXI-1H
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY23EP09SXI-1H

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY23EP09SXI-1H
CY23EP09SXI-1H


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    9
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~220 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 9 Output Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY23EP09SXI-1H
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 480
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (51-85068)
梱包サイズ 480
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
US
CY23EP09SXI-1Hは高ドライブの9出力ゼロディレイバッファで、産業用途向けに設計されています。2.5 Vまたは3.3 V動作、10 MHz~220 MHzの入出力周波数に対応。LVCMOS/LVTTL入力、LVCMOS出力、オンチップPLL、低ジッタ性能を特長とし、2.3 V~3.6 V、-40°C~85°Cで動作、RoHS準拠、16ピンSOICパッケージです。

特長

  • ゼロ入出力遅延
  • 45 ps出力間スキュー
  • 25 psサイクルジッター
  • 15 ps周期ジッター
  • オンチップPLL内部フィードバック
  • 1入力9出力(4+4+1)
  • 選択可能な出力バンク・三状態
  • 標準/高ドライブ選択
  • 省電力モード、電流<25 uA
  • クローズドループ帯域1.5 MHz
  • 出力インピーダンス29-41Ω
  • 入力容量5 pF

利点

  • ゼロ遅延で正確なクロック同期
  • 45 psスキューで厳密なタイミング
  • 25 psジッターで信号品質向上
  • 15 ps周期ジッターで高品位クロック
  • PLLフィードバックで安定出力
  • 9出力でクロック配線簡素化
  • 出力バンク選択で設計柔軟
  • 高ドライブで大負荷対応
  • 省電力モードで省エネ
  • 広帯域で高速信号対応
  • 低インピーダンスで信号損失減
  • 低入力容量で統合容易

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ