I/O電圧 ((V))2.5/3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))2.5/3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げPure Sn;Ni/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力5
-
出力周波数 範囲10 MHz~220 MHz
-
動作温度 範囲0 °C~70 °C
-
動作電圧 範囲2.3 V~3.6 V
-
機能See datasheet
-
特長2.5V or 3.3V,10- 220 MHz, Low Jitter, 5 Output Zero Delay Buffer
-
認定Commercial
特長
- ゼロ入力出力遅延
- 5系統低スキュー出力
- オンチップPLLで同期
- 22 ps周期ジッタ
- 13 ps周期ジッタ
- 10–220 MHz動作周波数
- 高/標準ドライブ選択可
- 省電モード25 μA以下
- 出力スキュー最小30 ps
- 立上/立下時間最短0.5 ns
- 入力デューティ比25–75%
- 出力デューティ比45–55%
利点
- クロック遅延を解消
- 複数負荷へ低スキュー供給
- クロック整合性と同期維持
- 超低ジッタで高精度タイミング
- 安定周期で高感度機器に最適
- 幅広い用途に対応
- 柔軟なドライブで負荷対応
- 待機時の消費電力を削減
- 複数出力を高精度同期
- 高速動作に最適な信号遷移
- 多様な入力クロック対応
- 安定出力で信頼性向上
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.