これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2309ZXC-1HT
生産終了
生産終了
RoHS対応

CY2309ZXC-1HT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2309ZXC-1HT
CY2309ZXC-1HT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    9
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Commercial

OPN
CY2309ZXC-1HT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2309ZXC-1HTは3.3Vゼロディレイバッファで、9つのLVCMOS出力とオンチップPLLを備えクロック分配に対応します。入力・出力周波数は10.0~133.0 MHz、動作電圧3.0~3.6 V、商用温度範囲0~70°C。入力はLVCMOS/LVTTL、出力はLVCMOS、RoHS準拠、Ni/Pd/Auリード仕上げ、16ピンTSSOPパッケージで、コンピューティングや通信システムのクロック生成・分配に最適です。

特長

  • ゼロ入力出力伝搬遅延
  • 60ps典型サイクルジッタ
  • 複数低スキュー出力
  • オンチップPLLで入力ロック
  • テストモードでPLLバイパス(CY2309)
  • 省電モード電流<25μA
  • デバイス間スキュー<700ps
  • 出力間スキュー85ps典型
  • 1入力で複数出力駆動
  • 負荷調整で遅延調整可能
  • 広い負荷容量対応
  • デューティ比40-60%@66.67 MHz

利点

  • ゼロ遅延で正確なクロック同期
  • 低ジッタで信号品質向上
  • 低スキューで同期システム対応
  • PLLロックで安定出力
  • テストモードで検証容易
  • 省電モードで消費電力削減
  • 低デバイススキューで分配容易
  • タイトな出力スキューで余裕確保
  • 1入力で配線簡素化
  • 遅延調整でシステム最適化
  • 多様な負荷に対応
  • 安定デューティ比で時序精度向上

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ