これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY2304SXI-1T
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY2304SXI-1T

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY2304SXI-1T
CY2304SXI-1T


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    0
  • カテゴリー
    Zero Delay Buffers
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    LVCMOS
  • 出力
    4
  • 出力周波数 範囲
    10 MHz~133 MHz
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    3 V~3.6 V
  • 機能
    See datasheet
  • 特長
    3.3V Zero Delay Buffer
  • 認定
    Industrial

OPN
CY2304SXI-1T
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
TW
CY2304SXI-1Tは3.3 Vゼロディレイバッファで、4つのLVCMOS出力を備え、産業用高速クロック分配に最適です。動作電圧は3.0~3.6 V、入力・出力周波数は10~133 MHz、LVCMOS/LVTTL入力対応。入力-出力間スキューは250 ps未満、出力間スキューは200 ps未満、66 MHz時のジッタは90 ps(代表値)。RoHS準拠、ハロゲンフリー、-40~85°C動作、8ピンSOICパッケージ、純Snリード、ピークリフロー温度260°C。

特長

  • ゼロ入力出力遅延
  • 入力出力スキュー<250 ps
  • 出力出力スキュー<200 ps
  • PLLゼロ遅延アーキテクチャ
  • 90 ps標準ジッター
  • 2バンク各2出力
  • 複数構成に対応
  • 省電力モード、電流<25 μA
  • 複数デバイス同期、スキュー<500 ps
  • フィードバック負荷で遅延調整
  • 出力分周(1x, 2x, 0.5x)
  • 工業温度対応

利点

  • ゼロ遅延で正確なタイミング
  • <250 psスキューで同期強化
  • <200 ps出力スキューで信号向上
  • PLL設計で安定クロック
  • 90 psジッターで誤差低減
  • 柔軟な出力で設計容易
  • 多様なクロックに対応
  • 省電力で消費電力削減
  • 複数デバイス同期で大規模対応
  • 遅延調整でカスタム対応
  • 分周機能で設計自由度
  • 工業環境でも信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ