I/O電圧 ((V))3.3/5.0
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)1
-
カテゴリーZero Delay Buffers
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3/5.0
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプLVCMOS/LVTTL
-
入力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
出力信号タイプLVCMOS
-
出力2
-
出力周波数 範囲10 MHz~133 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~5.5 V
-
機能See datasheet
-
特長3.3V Zero Delay Buffer
-
認定Industrial
特長
- 外部フィードバック付きゼロ遅延
- 柔軟な周波数倍増機能
- 2系統独立クロック出力
- 出力間スキュー最小65 ps
- サイクルジッタ最小90 ps
- 伝搬遅延最小90 ps
- 出力周波数最大133 MHz
- デューティ比40~60%
- PLLロック最大1 ms
- 立上/立下り最小1.5 ns
利点
- 正確なクロック位相合わせ実現
- 柔軟な倍増で設計に対応
- 複数出力の同期をサポート
- 出力間のタイミング誤差低減
- ジッタ低減で信号品質向上
- 低遅延でタイミング精度向上
- 高周波で高速システム対応
- 安定デューティ比で信号維持
- 高速ロックで迅速起動
- 高速エッジで明瞭信号
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.