これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
CY22381FXCT
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY22381FXCT

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY22381FXCT
CY22381FXCT


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    3
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn;Ni/Pd/Au
  • 入力タイプ
    Xtal/Ref-in CMOS
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~166 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    3
  • 出力周波数 範囲
    0 MHz~200 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~3.45 V
  • 特長
    3-Output Flash-Programmable Clock Generator
  • 認定
    Commercial

OPN
CY22381FXCT
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066 )
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY22381FXCTは3出力フラッシュプログラマブルクロックジェネレータで、3つのPLLを内蔵し、最大200 MHzの出力周波数と1~166 MHzの入力リファレンスに対応。3.13~3.45 V動作、CMOS出力、8ピンSOICパッケージ、0~70°Cの商用温度範囲で動作。水晶またはCMOSリファレンス入力対応、RoHS準拠。

特長

  • 3つの統合PLL
  • 超広分周カウンタ
  • 改良型リニア水晶負荷容量
  • フラッシュプログラマブル
  • 低ジッタ高精度出力
  • 電源管理機能(シャットダウン、OE、サスペンド)
  • 設定可能な水晶ドライブ強度
  • 外部LVTTL入力で周波数選択
  • プログラマブルクロスポイント出力
  • 出力三状態モード
  • プログラマブル後段分周器
  • CyClocks RTソフト対応

利点

  • 多様な用途に柔軟なクロック生成
  • 複雑なタイミング設計に対応
  • 温度・電圧変動でも安定動作
  • フィールドで容易にカスタマイズ
  • 高信頼・高精度なクロック信号
  • 未使用時の消費電力を削減
  • 多様な水晶に対応
  • 入力ピンで簡単に周波数切替
  • 出力ルーティングを柔軟に設定
  • 出力無効化で省電力
  • 細かな出力周波数制御
  • 使いやすい設定ツール

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ