2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
I/O電圧 ((V))3.3
-
NPSGに発行N
-
PSGに発行Y
-
オンチップクロック生成 (PLL)3
-
カテゴリーProgrammable Clocks
-
コア/IO動作電圧 ((V))3.3
-
スペクトラム拡散N
-
ピークリフロー温度260 °C
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
入力タイプXtal/Ref-in CMOS
-
入力周波数 範囲1 MHz~150 MHz
-
出力信号タイプCMOS
-
出力3
-
出力周波数 範囲0 MHz~166 MHz
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲3.13 V~3.45 V
-
特長3-Output Flash-Programmable Clock Generator
-
認定Industrial
特長
- 3つの統合PLL
- 超広分周カウンタ
- 改良型リニア水晶負荷容量
- フラッシュプログラマブル
- 低ジッタ高精度出力
- 電源管理機能(シャットダウン、OE、サスペンド)
- 設定可能な水晶ドライブ強度
- 外部LVTTL入力で周波数選択
- プログラマブルクロスポイント出力
- 出力三状態モード
- プログラマブル後段分周器
- CyClocks RTソフト対応
利点
- 多様な用途に柔軟なクロック生成
- 複雑なタイミング設計に対応
- 温度・電圧変動でも安定動作
- フィールドで容易にカスタマイズ
- 高信頼・高精度なクロック信号
- 未使用時の消費電力を削減
- 多様な水晶に対応
- 入力ピンで簡単に周波数切替
- 出力ルーティングを柔軟に設定
- 出力無効化で省電力
- 細かな出力周波数制御
- 使いやすい設定ツール
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.