CY22050KFZXC
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

CY22050KFZXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY22050KFZXC
CY22050KFZXC


製品仕様情報

  • I/O電圧 ((V))
    2.5/3.3
  • NPSGに発行
    N
  • PSGに発行
    Y
  • オンチップクロック生成 (PLL)
    1
  • カテゴリー
    Programmable Clocks
  • コア/IO動作電圧 ((V))
    3.3
  • スペクトラム拡散
    N
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 入力タイプ
    Xtal/LVCMOS/LVTTL
  • 入力周波数 範囲
    1 MHz~133 MHz
  • 出力信号タイプ
    CMOS
  • 出力
    6
  • 出力周波数 範囲
    0.08 MHz~200 MHz
  • 動作温度 範囲
    0 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    3.13 V~3.45 V
  • 特長
    Universal Programmable Clock Generator with VCXO and Spread Spectrum
  • 認定
    Commercial

OPN
CY22050KFZXC
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 1920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
PH
ウェハ製造国
CN

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TSSOP-16 (51-85091)
梱包サイズ 1920
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
PH
ウェハ製造国
CN
CY22050KFZXCはユニバーサルプログラマブルクロックジェネレータで、単一PLLを内蔵し、16ピンTSSOPパッケージで最大6つのCMOS出力に対応します。動作電圧は3.135~3.465 V、入力周波数は1~133 MHz(LVCMOS/LVTTL/水晶)、出力周波数は0.08~200 MHz。フラッシュプログラミング、2.5 V/3.3 V出力、0°C~70°C商用温度、RoHS準拠。

特長

  • 位相同期回路(PLL)内蔵
  • フラッシュ/現場プログラム対応
  • 最大6出力を設定可能
  • 低スキュー・低ジッター・高精度
  • PCソフトでプログラム可能
  • 出力クロスポイントマトリクス
  • 多様な分周・後分周選択
  • 8–30 MHz水晶/1–133 MHzクロック
  • オンチップ基準発振器
  • 出力イネーブル/パワーダウン端子
  • 100回再プログラム可能
  • JEDECファイル対応

利点

  • 多用途に柔軟なクロック生成
  • 設計変更・更新が容易
  • 1チップで複数機器駆動
  • 高信頼性タイミングで性能向上
  • ソフトで簡単に設定
  • 出力自由配置で基板省スペース
  • 多分周で幅広い用途に対応
  • 標準水晶・クロック対応
  • 外部発振器不要
  • 出力イネーブル/省電力
  • 再プログラムで在庫リスク低減
  • JEDECで生産効率化

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ