これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
CY15E016Q-SXA
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

CY15E016Q-SXA

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    2Kb x 8
  • 認定
    Automotive(A)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15E016Q-SXA
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2425
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 2425
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY15E016Q-SXAは16 Kbit(2K × 8)車載グレードのシリアルF-RAMで、高耐久性と高速SPIインターフェースを備えています。動作電圧4.5 V~5.5 V、温度範囲–40°C~+85°C、1014回のリード/ライトサイクルと65°Cで151年のデータ保持に対応。最大20 MHz SPI、NoDelay™書き込み、先進の書き込み保護、低動作電流、8ピンSOICパッケージで、頻繁かつ高速な書き込みや高いデータ完全性が求められる車載・産業用途に最適です。

特長

  • 16-Kbit不揮発F-RAM、2K×8構成
  • 100兆回の読書耐久性
  • 65°Cで151年データ保持
  • NoDelay™書込、バス速度動作
  • 最大20 MHzのSPIインターフェース
  • ハード/ソフト書込保護
  • 動作電流250μA@1 MHz
  • 代表待機電流4μA
  • 広VDD:4.5 V~5.5 V
  • 動作温度–40°C~+85°C
  • SPIモード0/3対応
  • 1/4・1/2・全体ブロック保護

利点

  • 電源断後もデータ信頼性維持
  • 頻繁書込でも摩耗なし
  • 書込遅延・ポーリング不要
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換
  • 20 MHzで高速動作
  • 重要データ誤書込防止
  • 動作時の省エネ
  • 待機時の低消費電力
  • 過酷な環境でも動作
  • SPI複数モードで柔軟統合
  • メモリ管理が容易
  • 部品点数削減

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ