CY15E016Q-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15E016Q-SXE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15E016Q-SXE
CY15E016Q-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    16 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    2Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15E016Q-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 970
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15E016Q-SXEは16 Kbit(2K × 8)車載用シリアルF-RAMで、10兆(10¹³)回の高耐久読書きと85°Cで121年のデータ保持を実現します。4.5 V~5.5 V動作、最大16 MHzのSPI、8ピンSOIC採用。NoDelay™書き込み、低動作電流(1 MHz時0.3 mA)、低スタンバイ電流(85°C時10 μA)、多様な書き込み保護、AEC-Q100 Grade 1準拠で、頻繁かつ高速・信頼性の高い不揮発性メモリが求められる車載・産業用途に最適です。

特長

  • 16 Kbit不揮発F-RAM、2K×8構成
  • 10^13回の読書き耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™書込、RAM並み速度
  • SPIバス最大16 MHz
  • SPIモード0・3対応
  • ハードウェアWPピン
  • ソフトウェア書込禁止・ブロック保護
  • 1 MHz時300 μA動作電流
  • 85°C時10 μA待機電流
  • VDD動作範囲4.5 V~5.5 V
  • –40°C~+125°C動作温度

利点

  • バッテリ不要で信頼のデータ保存
  • 頻繁な高速記録に対応
  • 過酷環境でも長期データ保持
  • 即時書込で待ち時間なし
  • 高速SPIで応答性向上
  • 柔軟なSPIで統合容易
  • ハードWPで誤書込防止
  • ソフト保護で安全更新
  • 低動作電流で消費電力削減
  • 超低待機で省エネ
  • 広VDDで電源設計容易
  • 広温度範囲で極限環境対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ