CY15E004Q-SXE
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY15E004Q-SXE

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY15E004Q-SXE
CY15E004Q-SXE
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    16 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    4 kBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    0.5Kb x 8
  • 認定
    Automotive(E)
  • 速度
    0 ns

OPN
CY15E004Q-SXE
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (51-85066)
梱包サイズ 485
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY15E004Q-SXEは4-Kbit(512×8)車載グレードのシリアルF-RAMで、SPIインターフェース採用、10兆(10¹³)回の高耐久読書きと85°Cで121年のデータ保持を実現します。動作電圧4.5 V~5.5 V、SPIクロック最大16 MHz、AEC-Q100 Grade 1(-40°C~+125°C)認証取得。NoDelay™書き込み、1 MHz時300 μAの低動作電流、85°Cで10 μAのスタンバイにより自動車・産業用途で瞬時かつ信頼性の高いデータ保存が可能。ハード/ソフト両方の書き込み保護と8ピンSOICパッケージで堅牢な統合。

特長

  • 4-Kbit F-RAM、512×8構成
  • 10^13回の読書耐久性
  • 85°Cで121年データ保持
  • NoDelay™バス速度書込
  • 最大16 MHzのSPI対応
  • SPIモード0/3サポート
  • HW/SWライトプロテクト
  • 1 MHz時300 μA動作電流
  • 85°Cで10 μA待機電流
  • VDD動作4.5-5.5 V
  • 動作温度-40°C~+125°C
  • 先進強誘電体プロセス

利点

  • 信頼性の高い不揮発性データ保存
  • 書込遅延なしで高速更新
  • 頻繁な高速書込に対応
  • 高温でも長期データ保持
  • シリアルフラッシュ/EEPROM置換
  • 低消費電力で長寿命
  • 幅広い電圧温度で柔軟
  • 多重保護でデータ安全
  • 高速SPIで統合容易
  • ウェアレベリング不要
  • 過酷環境でも安定動作
  • 生涯一貫した性能

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ