Currently planned availability until at least2033
-
Frequency108 MHz
-
インターフェースQSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Automotive(E)
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B201QSN-108SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 470 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 02/2024 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 470 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 02/2024 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1-Mb F-RAM、128K × 8構成
- 10兆回の読書き耐久性
- 121年データ保持
- クアッド/デュアル/拡張/シングルSPI対応
- SPI SDR最大108 MHz、DDR 54 MHz
- XiPで直接読書き
- ハード/ソフト書き込み保護
- ECC・CRC内蔵でデータ保護
- ユニークIDとシリアル番号
- 256バイト特別セクタ
- 低動作・待機・深度パワーダウン電流
- 1.8 V~3.6 V電源対応
利点
- 頻繁な交換不要で長寿命
- 100年以上データを安全保存
- 柔軟で高速なSPIインターフェース
- 高速システムに最適
- メモリから直接コード実行
- 誤書きからデータを保護
- エラー自動検出・訂正
- 機器識別・管理が容易
- 特殊セクタはリフロー耐性
- 全動作モードで省電力
- 低電圧機器にも対応
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.