Currently planned availability until at least2033
-
Frequency1 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲2.7 V~3.65 V
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(A)
-
速度0 ns
特長
- 16 Kbit不揮発性F-RAM、2K×8構成
- 100兆回の読書き耐久性
- 65°Cで151年データ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- I2Cインターフェース最大1 MHz
- 100 kHz時動作電流100 μA
- 代表待機電流3 μA
- 広い電圧範囲2.7 V~3.65 V
- 動作温度–40°C~+85°C
- 書込み保護ピンでデータ保護
- I2Cピンにシュミットトリガ・スロープ制御
- I2C EEPROMとハード互換
利点
- 電源断後もデータが消えない
- 頻繁・高速なデータ記録に最適
- 書込み遅延ゼロで即時保存
- EEPROMより高耐久・長期保持
- 標準I2C設計と互換
- システム消費電力を削減
- 待機時の消費電流を抑制
- 過酷環境でも動作可能
- 誤書込みから重要データを保護
- I2Cバスのノイズ耐性向上
- EEPROMから簡単アップグレード
- システム信頼性の課題を軽減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.