Currently planned availability until at least2033
-
Frequency3.4 MHz
-
インターフェースI2C
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 kBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲3 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲3 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)2Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B016J-SXE | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) | |
| 梱包サイズ | 2425 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066) |
| 梱包サイズ | 2425 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 Kbit強誘電体RAM、2K × 8構成
- 10兆回の読書き耐久性
- 85°Cで121年データ保持
- NoDelay™即時書き込み技術
- I2CシリアルIF最大1 MHz
- 100 kHz・400 kHzタイミング対応
- 100 kHz時最大120 μA動作電流
- 125°C時20 μA待機電流
- VDD動作電圧3.0 V~3.6 V
- 動作温度–40°C~+125°C
- ESD保護2 kV HBM、500 V CDM
- ラッチアップ電流>140 mA
利点
- 頻繁で高速なデータ記録を実現
- 100年以上の信頼性データ保存
- リアルタイム用途で書込遅延なし
- I2C EEPROMと置換可能
- 低消費電力で電池長寿命
- 過酷環境でも安定動作
- 高ESD・ラッチアップ耐性
- 電源断でもデータ消失なし
- システム簡素化・コスト削減
- 新旧I2C設計に対応
- 車載・産業用途に最適
- 高耐久で保守負担軽減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.