2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量4 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V104NA-BA45XI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 299 | |
| 梱包形態 | TRAY | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 299 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 25 nsまたは45 nsのアクセス時間
- 電源断時のAutoStore
- ソフトウェアまたはデバイス ピンによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- 不揮発性STOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- VCCコア電源: 3.0 V~3.6 V
- VCCQ I/O電源: 1.65 V~1.95 V
- VCAPコンデンサ: 61 μF~180 μF
- AutoStore電流 (ICC4) 最大8 mA
- スタンバイ電流ISB: 最大8 mA
- CMOS I/Oレベル (VIH 0.7×VCCQ)
利点
- 停電時の自動バックアップ
- リアルタイムデータの高速読み取り
- 柔軟な保存制御オプション
- 電源投入時RECALLによるクイック再起動
- 頻繁な不揮発性保存への対応
- 重要データの長期保持
- 標準的な3.3 V電源レールに対応
- 1.8 Vロジックへの直接インターフェース
- VCAPのシンプルなホールドアップコンデンサー設計
- AutoStore時の電源容量設計の容易化
- スタンバイモード時の待機電力削減
- CMOSレベル対応の容易なMCUインターフェース
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.