2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量8 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 8
-
認定Industrial
-
速度25 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B108L-BA25XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- SRAMインターフェース搭載8 MビットnvSRAM
- 最短20 nsの高速アクセス時間
- 電源断時の自動保存 (AutoStore)
- ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
- ソフトウェアまたは電源投入によるRECALL
- QuantumTrap不揮発性セル
- データ保持期間: 20年
- STORE耐久: 100万回
- 単一3 V電源: 2.7 V~3.6 V
- VCAPコンデンサ: 122 μF~360 μF
- 2.65 V未満では読み出し/書き込みを禁止
- 電源投入時のRECALL時間: 20 ms
利点
- バッテリー不要でSRAM並みの速度
- メモリアクセスレイテンシを20 ns削減
- シャットダウン時にデータを自動的に保存します
- 柔軟なバックアップ: SWまたはHSB制御
- 電源復旧後の高速復元
- 高信頼性QuantumTrapバックアップ
- 更新なしで長時間データを保持
- 頻繁な停電に耐える
- シンプルな3 Vレールでレギュレーターを削減
- 小型キャップにより、シンプルなバックアップハードウェアを実現
- 電圧低下時の破損を防止
- 20 ms RECALLによりシステム起動が高速化
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.