CY14B101Q2A-SXI
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Frequency40 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128Kb x 8
-
認定Industrial
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14B101Q2A-SXI | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) | |
| 梱包サイズ | 970 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
PH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (51-85066 ) |
| 梱包サイズ | 970 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
PH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM (128K × 8構成)
- QuantumTrap不揮発性素子
- 電源断時の自動保存 (AutoStore) (一部)
- SPIによるソフトウェアSTORE/RECALL
- HSBピン経由のハードウェアSTORE
- 電源投入時のRECALLによりSRAMを復元
- SPIクロック: 最大104 MHz
- SPIモード0およびモード3に対応
- 8バイト シリアル番号アクセス
- 製造元IDと製品ID
- WPピンによる書き込み保護
- ブロック保護: 1/4、1/2、全体
利点
- SRAM並みの速度でリード/ライト
- 停電後もデータを保持
- AutoStoreは停電時の損失を低減
- SPI STORE/RECALLによりファームウェアの作業を軽減
- HSBでイベントトリガーによる保存が可能
- 電源投入時のRECALL機能により、高速再起動が可能
- 104 MHz SPIによりデータ転送速度が向上
- モード0/3は多くのMCUに対応
- シリアル番号はトレーサビリティに対応
- デバイスIDにより自動検出設定が可能
- WP (Write Protect) ピンにより誤書き込みを防止
- ブロック保護により重要なデータを保護
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.