ID (@25°C) (最大)17 A
-
IDpuls (最大)68 A
-
Qgd1.3 nC
-
QG (typ @10V)11 nC
-
QG (typ @4.5V)5.2 nC
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)5.3 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)5.3 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
RthJC (最大)4.6 K/W
-
Rth4.6 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
BSZ0589NSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Best-in-class on-state resistance
- Benchmark switching performance
- RoHS compliant and halogen free
- Optimized EMI behavior
利点
- Highest efficiency
- Reduction of overall system costs
- Operation at high-switching frequency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.