Ciss1600 pF
-
Coss430 pF
-
ID (@25°C) (最大)50 A
-
IDpuls (最大)200 A
-
Ptot (最大)42 W
-
QG (typ @10V)23 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)10.4 mΩ
-
RthJA (最大)45 K/W
-
RthJC (最大)3 K/W
-
Rth3 K/W
-
VDS (最大)80 V
-
VGS(th) 範囲2 V~3.5 V
-
VGS(th)2.7 V
-
パッケージDirectFET (M)
-
マイクロステンシルIRF66MP-25
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSB104N08NP3GXUMA2 | BSB104N08NP3GXUSA1 | BSB104N08NP3GXUMA1 |
|---|---|---|---|
| 製品ステータス | not for new design | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |||
| パッケージ名 | DirectFET (M) | DirectFET (M) | N/A |
| 梱包サイズ | 4800 | 5000 | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 3 |
| 防湿梱包 | DRY | DRY | DRY |
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes |
| 組立国 |
MX
|
MY
|
- |
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
AT
|
- |
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET (M) |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Optimized for DC-DC converters
- Excellent gate charge
- Superior thermal resistance
- Dual-side cooling
- Low parasitic inductance
- Low profile (<0,7mm)
- N-channel, normal level
- 100% avalanche tested
- Pb-free plating; RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.