これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BFR193L3
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BFR193L3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BFR193L3
BFR193L3


製品仕様情報

  • Gmax
    19 dB @900 MHz
  • IC (最大)
    80 mA
  • NFmin
    1 dB @900 MHz
  • OIP3
    29 dBm @900 MHz
  • OP1dB
    15 dBm @900 MHz
  • VCEO (最大)
    12 V
  • パッケージ
    TSLP-3-1

OPN
BFR193L3E6327XTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
NPN Silicon RF Transistor

特長

  • For low noise, high-gain amplifiers up to 2 GHz
  • For linear broadband amplifiers
  • fT = 8 GHz, NFmin = 1 dB at 900 MHz
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ