2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
fT130 MHz
-
hFE (最小)30
-
ICBO (最大)100 nA
-
Ptot (最大)250 mW
-
R1 / R21
-
R110 kΩ
-
R210 kΩ
-
VCBO (最大)50 V
-
VCE(sat) (最大)0.3 V
-
VCEO (最大)50 V
-
VEBO (最大)10 V
-
Vi (off) (最大)1.5 100µA / 5V
-
Vi (on) (最大)2.5 V
-
Vi (on) (最小)1 2mA / 0.3V
-
実装SMT
-
極性NPN (Dual)
特長
- Switching in circuit, inverter, interface circuit, drive circuit
- Built in bias resistor (R1 = 10 kΩ, R2 = 10 kΩ)
- BCR133S: Two internally isolated transistors with good matching in one multichip package
- BCR133S: For orientation in reel see package information below
- Pb-free (RoHS compliant) package 1)
- Qualified according AEC Q101 1) 1Pb-containing package may be available upon special request
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.