2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2026
-
ID (@25°C) (最大)195 A
-
Ptot (最大)230 W
-
Qgd51 nC
-
QG (typ @10V)150 nC
-
QG (typ @10V) (最大)225 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.8 mΩ
-
RthJC (最大)0.65 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
技術Gen 12.7
-
極性N
-
発売年2016
-
認定Automotive
特長
- Advanced Process Technology
- New Ultra Low On-Resistance
- 175°C Operating Temperature
- Fast Switching
- Repetitive Avalanche Allowed up to Tjmax
- Lead-Free, RoHS Compliant
- Automotive Qualified
- PPAP Capable Device
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.