Currently planned availability until at least2033
-
ECCN
-
Frequency250 MHz
-
On-Die Termination (オンダイ終端)Y
-
アーキテクチャQDR-II+, ODT
-
インターフェースParallel
-
デバイスの重量6152.8 mg
-
データバス幅x 18
-
バンク スイッチングN
-
バースト長 (Words)4
-
ピークリフロー温度220 °C
-
ファミリーQDR-II+, ODT
-
メモリ容量144 MBit
-
リードボール仕上げSn/Pb
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.7 V~1.9 V
-
組織 (X x Y)8Mb x 18
-
認定Military
-
読み込みレイテンシ (サイクル)2
| 推奨 | |
|
OPN
|
5962R1821404VXF |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CCGA-165 (001-58969) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | CCGA-165 (001-58969) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- メモリ容量144 Mb、8Mx18の4ワードバーストモード
- 250 MHz > 周波数/ 36 Gbpsスループット
- 2つの独立した単方向データポート
- ダブル データレート (DDR) ポート
- 出力インピーダンス整合入力
- メモリコアのビット インターリーブ
- 動作電圧範囲1.7 V~1.9 V
- –55℃~+125℃の軍用温度グレード
- 165ボール セラミックCGA (CCGA)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.