5962F2122202VYC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2035
-
Frequency133 MHz
-
インターフェースQSPI
-
デバイスの重量9600 mg
-
ファミリーNOR
-
メモリ容量512 MBit
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2.97 V~3.63 V
-
組織 (X x Y)x4
-
認定Military
| 推奨 | |
|
OPN
|
5962F2122202VYCBDSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-68 (002-31076) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 01/2025 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FLATPACK-68 (002-31076) |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 01/2025 |
| 組立国 |
US
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 512Mb density, QSPI at 125MHz
- 10k cycle write/infinite read endurance
- 10-year data retention @ 125ºC
- 1.8 V / 3.3 V I/O support
- 68-pin CQFP package
- DLAM QML qualified SMD 5962-21222
- Radiation performance
- TID > 300krad
- SEU IMMUNE
- SEL > 80 LET MeV.cm2/mg [LET]
- SEFI 4.75e-5 err/dev.day
利点
- Superior radiation performance
- 512Mbit density, 133MHz QSPI interface
- TQFP plastic package option
- Lower weight for SWaP-C benefits
- DLAM QML-P certification
- Highest reliability standard (QML-P)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.