5962-1821101QXC
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

5962-1821101QXC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

5962-1821101QXC
5962-1821101QXC


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    220 °C
  • メモリ容量
    256 kBit
  • リードボール仕上げ
    Au
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    32Kb x 8
  • 認定
    Military
  • 速度
    35 ns

OPN
5962-1821101QXC
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERDIP-32 (002-23724)
梱包サイズ 24
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 CERDIP-32 (002-23724)
梱包サイズ 24
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
US
ウェハ製造国
US
インフィニオンのnvSRAMは、従来のSRAMと同等の高性能に加えて、不揮発性を備えています。これらのデバイスは無限の書き換え耐久性を備え、フライトデータレコーダーのエラーログなどに適しています。

特長

  • 256 Kbitの密度
  • 32 K x 8構成
  • 35 nsアクセス時間
  • 無限の書き換え耐久性
  • 20年間のデータ保持
  • -55〜125 °Cのミリタリー温度範囲
  • 32ピン セラミックデュアルインラインパッケージ
  • DLAM QML認定SMD 5962-18211

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ