2EDF8275F
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

2EDF8275F

Fast, robust, dual-channel, functional isolated MOSFET gate drivers with accurate and stable timing

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2EDF8275F
2EDF8275F


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    7 V
  • VBS UVLO (On)
    8 V
  • VCC UVLO (On)
    2.85 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge, High-side, High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    37 ns
  • 伝搬遅延オン
    37 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3 V~3.3 V
  • 入力側供給
    20 V
  • 出力電流 (Sink)
    8 A
  • 出力電流 (Source)
    4 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 製品名
    2EDF8275F
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    650 V

OPN
2EDF8275FXUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
2EDF8275F is perfect for robust and stable operation for primary side control of high- and low-side MOSFETs in noisy high-power switching environments. The strong 4A/8A source/sink dual-channel gate drivers provide a fast turn on/off when driving high- and medium-voltage MOSFETs such as CoolMOS™ or OptiMOS™. Both output channels are individually isolated and can be flexibly deployed as floating gate drivers with very high 150V/ns CMTI.

特長

  • Fast power switching w/ accurate timing
  • Optimized low cost system BOM
  • Robust design against switching noise
  • Output-to-output channel isolation
  • Input-to-output channel isolation

利点

  • Power effic & high res PWM control
  • Protection and safe operation
  • Flex assign't of any driver channel
  • Floating gate drive; regulatory safety

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ