1EDI3040AS
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1EDI3040AS

新規
EiceDRIVER™ 1EDI3040ASは、最先端のIGBTおよびSiCトラクションインバーター向けに設計された、車載認定の1チャネル強化絶縁ゲートドライバーです

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1EDI3040AS
1EDI3040AS


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    Compact LFDSO-36 fine pitch package
  • ファミリー
    EiceDRIVER™ isolated gate driver ICs for EV
  • 伝搬遅延オフ
    60 ns
  • 伝搬遅延オン
    60 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    4.5 V~5.5 V
  • 出力電流 (Sink)
    20 A
  • 出力電流 (Source)
    20 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation – Reinforced
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    1200 V

OPN
1EDI3040ASXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 EiceDriver Advanced
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 EiceDriver Advanced
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2040
発売開始日 03/2026
組立国
ID
ウェハ製造国
DE
EiceDRIVER™ 1EDI3040ASは、インフィニオンのコアレストランス技術を使用して強化絶縁されており、次世代のSiCおよびIGBTトラクションインバーターに最適です。スルーレート制御やオンザフライ調整機能を備えたフライバックコントローラーなどの高度機能により、インバーターの性能と効率を最大限に高める最適化が可能になります。コスト最適化されたシステム安全性コンセプトに適合したISO26262 ASIL D準拠の製品です。

特長

  • IGBT/SiC-MOSFET向け
  • SPI機能搭載
  • 150 V/ns超の高い同相過渡耐性 (CMTI)
  • 8 kV強化絶縁(DIN VDE規格)
  • マルチレベルスルーレート制御
  • 分割出力ドライブステージ
  • クローズドループ フライバック コントローラー (2%)
  • ランタイムVCC2調整機能
  • 6チャネル11ビットADC
  • DESATデジタルフィルタリング時間1 μs未満
  • 電源デバイスの状態監視
  • ISO26262 ASIL D準拠

利点

  • 補償型VDS測定
  • センサーレスSiC接合温度 (Tj) 推定
  • 耐用年数にわたるRDS(on)モニタリング
  • 次世代SiCに適合するDESAT検出
  • 部分負荷時のインバーター損失の低減
  • ブーストモードによるデッドタイム削減
  • フライバックを統合してBOMを削減
  • RDS(on) を最適化するアクティブ VGS 制御
  • ASIL D準拠の安全機構
  • 容易なFMEDA分析
  • AEC-Q100認定
  • コンパクトなLFDSO-36ファインピッチ パッケージ

アプリケーション

図

1edi304xas
1edi304xas
1edi304xas
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ