EiceDriver Advanced

PG-LFDSO-36-1

パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-LFDSO
  • 端子
    36
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    10.2
  • ボディ幅 (mm)
    7.5
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.5

イメージギャラリー

PG-LFDSO-36-1_Footprint Drawing
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-LFDSO-36-1
PG-LFDSO-36-1_Footprint Drawing
PG-LFDSO-36-1_Package Outline
PG-LFDSO-36-1_Tape and Reel
ドキュメントと図面