スマートファクトリーに足を踏み入れると、高度に接続されたデータ駆動型の環境に浸ることになるでしょう。機械の単調な音が聞こえますか?大きな画面とダッシュボードには、生産率、設備効率、品質管理メトリックなどのKPIが表示されています。工場内を進み続けると、IIoTネットワークに接続されている膨大な数のデバイスに気づきます。温度センサー、圧力センサー、振動センサーなどの小型センサーは、常にデータを生成し、分析のためにクラウドまたはオンプレミスのサーバーに送信されます。また、物理的な機器やシステムの仮想レプリカであるデジタルツインの広範な使用も忘れてはなりません。
スマートファクトリーとIIoTが現代の製造業の基盤となりつつあることは周知の事実です。高度なテクノロジーとデータ駆動型の洞察を活用することで、インテリジェントファクトリーはヒューマンエラーのリスクを最小限に抑え、より安全な作業環境を確保しながら、高レベルのパフォーマンスと品質を達成できます。さらに、これらの工場で生成される豊富なデータにより、継続的な分析と最適化が可能になり、プロアクティブなメンテナンスが可能になり、ダウンタイムやインシデントが大幅に削減されます。したがって、IoT Analytics が 2020 年に世界中の大手メーカー 150 社を対象に実施した調査では、75% 以上が、自社で使用している技術からポジティブな ROI(投資利益率) を期待していると回答したことは驚くことではありません。(IoT Analytics: Industrial IoT and Industry 4.0 Case Study Report 2022; p. 15)
産業界の企業は、業務を変革するためにデジタル化への投資をますます進めています。これにより、サプライチェーンと資産の可視性と制御性を高め、コンプライアンスを自動化し、労働リソースを最適化することができます。また、デジタル化により、品質保証(QA)の向上、エラーの削減、自動化の増加が可能になり、歩留まりの向上とプロセスの効率化につながります。デジタルツイン、Mixed Reality、機械学習(ML)などの高度なテクノロジーは、この変革をさらに加速させ、企業が自社の業務をより深く理解し、現在および将来の課題に自信を持って取り組むことができるようにしています。
これからもこれに取り組み、インダストリアル・インターネット・オブ・シングス(IIoT)の革新的なソリューションを一緒に開発し、将来の課題を克服していきましょう。私たちは、信頼性の高い半導体ソリューションで貢献し、IIoTを機能させます。
このビジョンを達成するためには、高性能で堅牢なマイクロエレクトロニクスが不可欠です。これらは、スマートで安全、かつ持続可能な製造の基盤を提供します。そして、以下のような方法でその役割を果たします。
スマートファクトリーは、環境、機械、生産プロセスからのデータに基づいています。インフィニオンのXENSIV™センサー ファミリーは、今日の産業用途におけるセンシングの課題に対応するために開発されました。インフィニオンが市場で最も幅広いセンサータイプのポートフォリオを持ち、市場投入までの時間を短縮できるソリューションを幅広く提供していることをご存知ですか?
私たちは、スマートファクトリーのインテリジェントな機械とソリューションがいつでもどこでも機能することを期待しています。同時に、最大限の安全性と柔軟性を提供する必要があります。インフィニオンの 幅広い、安全で信頼性の高いソリューションをご活用ください。マイクロコントローラー ポートフォリオ、 NOR フラッシュ製品 、 EXCELON™ F-RAM をご覧ください。
インフィニオンのモーター制御ソリューションは、産業オートメーションアプリケーションを推進します。当社は、産業オートメーションの電力管理、モーター制御、ドライブのための幅広いソリューションを提供しています。
当社のスマートスイッチのポートフォリオは、高度に統合されたディスクリートI/Oモジュールソリューション、インテリジェント パワー モジュール(IPM)、ディスクリート向けです。
インフィニオンの高品質な 産業用セキュリティ ソリューション は、通信が許可された人や機械のみに制限されているかどうかを監視することを可能にします。また、生産システムが不正に操作された場合には確実にそれを検知し、不必要なダウンタイムを回避するのに役立ちます。また、現場のデバイスに対する安全なソフトウェアアップデートも可能にします。
スマートファクトリーはもはや未来のビジョンではなく、すでに商品の生産方法を変えつつある現実です。IIoTの力を使えば、機械同士が対話し、生産ラインが正確に稼働し、エラーが過去のものとなる世界を作り出すことができます。インフィニオンは、信頼性の高い半導体ソリューションでこのビジョンを実現することに尽力しています。私たちと共に、より明るく、効率的で、持続可能な未来を創造する旅に出かけましょう。