工場はどのようにしてさらなるスマート化、デジタル化、自動化、効率化を実現するのでしょうか?
地政学的な危機、原材料の不足、持続可能性に関する規制は、メーカーが直面している課題のほんの一部です。スマートファクトリーテクノロジーを使用することで、これらの課題を克服し、同時に多くの利益を生み出すことができます。しかし、工場はどのようにしてスマートになるのでしょうか?
2025/07/08
私たちはまだ革命の真っ只中に生きています。インダストリー4.0は、第4次産業革命であり、デジタル化、コネクティビティ、ビッグデータ、通信がすべてです。インダストリー4.0は、自動化、標準化、および機械が自分で意思決定を行えるようにする高度なテクノロジーを導入することで、組織を変革してきました。この変革は、社内業務の改善から始まりますが、それだけではありません。また、組織の境界を超えて、バリューチェーン全体でサプライヤーや顧客とつながります。これにより、プロセス全体を通じて可視性、俊敏性、予測可能性が向上します。多くの企業がまだインダストリー4.0に取り組んでいる最中ですが、新しいバージョンはすでに発表されています。これは新たな革命ではなく、インダストリー4.0のさらなる発展と見なすことができます。これらは、IoT、ビッグデータなどのテクノロジーを使用して、人々がより効果的かつ生産的に働くのに役立ちます。インダストリー5.0は、インダストリー4.0のコンセプトに、パーソナルで人間的なタッチを加えるもので、つまり、人間を肉体的にも精神的にもサポートするプロセスであり、人間の知性や創意工夫と結合する機械の能力や、パーソナライゼーション、コラボレーション、効率性などです。企業が社会に対して行う貢献を特に強調するコンセプトであり、持続可能性、レジリエンス、倫理的配慮に焦点を当てています。
インダストリー4.0とインダストリー5.0の両方の中心にあるのは、データ、人工知能、モノのインターネット(IoT)の力によって駆動される、人間が機械、システム、ロボットと一緒に働く場所であるスマートファクトリーです。この道を辿るにあたり、これらのスマートファクトリーの創設の背後にある動機と、それらがもたらすメリットを理解することが不可欠です。
インダストリー4.0の力を活用することで、製造業者は効率性、生産性、革新性の新たなレベルを解放することができます。この革命の目標は、製品、機械、システムがリアルタイムで相互通信するシームレスで接続されたエコ システムを構築し、自律的な生産と最適化されたバリュー チェーンを推進することです。これにより、スマートファクトリーはより大きな成果と成長、高品質を実現し、人為的ミスのリスクを減らすことができます。また、分析や最適化に適したデータを提供し、予測保守を通じてダウンタイムと中断を最小限に抑えます。サプライチェーンの混乱を防ぎ、カスタマイズ製品を提供し、持続可能性を高めることで、最終的に競争力を高めます。
新たなインダストリー5.0のフェーズは、第4次産業革命(インダストリー4.0)を基盤としており、人工知能、自動化、ビッグデータ分析、IoT、機械学習、ロボティクス、インテリジェントシステム、仮想化などの情報技術の進歩によって可能になり、スマートファクトリーをさらに賢くします。
スマートファクトリーが機能するためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 普遍的で信頼性の高い接続を通じて収集・共有されるデータをスマートに活用する: 生産がフル稼働している間、大量のデータが収集されます。この膨大な量のデータを効果的かつ安全に収集、分析、理解、展開することが不可欠です。したがって、有線および無線技術を介して、物理および仮想ドメインの人、機械、および「モノ」の信頼性が高く安全な 接続 は、すべてのスマートファクトリーの心臓部であり、複雑な自動化のための高速通信を可能にします。
- 持続可能性: エネルギー効率を最適化し、CO2排出量を削減することで増大するエネルギー需要に対応できます。信頼できるデータにより、非効率な生産フローを特定し、エネルギー節約、生産・物流計画の最適化、保守の予測を実現します。スマート半導体ソリューションは、これらの進化と革新を支える重要な要素です。多くの自動化タッチ ポイントで、効率的かつ安全なデータ フローを確保し、産業用モーターの速度を制御し、全体的な柔軟性の向上を促進します。
- 透明で柔軟なサプライチェーンによる自律的な生産:センサー、機械、ロボットデバイス、その他の機器を接続したエコシステムを構築し、内部および外部のソフトウェアでデータを通信・交換することで、革新的な自動化ソリューションが産業プロセスの品質、精度、正確性を向上させます。すべての参加者と共有されるリアルタイムなエンド ツー エンドの可視性により、スマートで回復力のあるサプライ チェーンが実現します。問題を早期に予測することで、発生前に防ぐことができます。
- 最新技術の活用:マシンビジョン、拡張現実(AR)、AI、機械学習、ロボティクス、予知保全、状態監視などの新技術が、スマートファクトリーをさらに効率的、柔軟、資源節約型にする助けとなります。
私たちは現在、第5次産業革命の幕開けに立っています。その中心にあるのは人間と機械の協力です。個々のニーズに応じた対応や協働ロボットの活用を基盤とし、従業員は顧客に価値をもたらす業務に集中できるようになります。この最新の進展は、製造プロセスの枠を超えたものであり、強化されたレジリエンス(回復力)、人間中心のアプローチ、そして持続可能性への注力を含んでいます。特に、持続可能性やレジリエンスへの関心の高まりは、企業により敏捷性や柔軟性をもたらすだけでなく、社会に対して単に負の影響を軽減するだけではなく、ポジティブな貢献を与えることを目指しています。
産業用IoT(インダストリアル インターネット オブ シングス)を推進し、その未来を形作り続けましょう。インフィニオンは、共に力を合わせて、IIoTを実現します。その実現を通じて製造業の可能性を最大限に引き出し、すべての人々にとって明るく、より持続可能な未来を築いていきましょう。