マイクロエレクトロニクス – 現実とデジタルの世界をつなぐ
スマートでコネクテッドなデバイスは、IoTを機能させる小型ながら強力なマイクロチップのおかげで、私たちの日常生活の一部になって久しいです。「モノ」をスマートにするコア コンポーネントが何であるか知っていますか?IoTの世界に触れ、さらに多くの可能性を見つけてみましょう。
2025/06/29
デジタル トランスフォーメーションとイノベーションは、センサー、マイクロコントローラー、パワー半導体、通信モジュール、セキュリティコンポーネントなどのマイクロチップなしでは想像できません。これらはすべてシームレスに連携し、私たちの生活をより快適で便利にするだけでなく、より持続可能で、より環境に優しく、より効率的にしてくれます。インフィニオンは、5種類のマイクロチップでIoTを機能させ、近未来のテクノロジーを推進しています。
センサーは環境情報を取り込み、デジタルデータに変換します。あらゆる場所に存在するセンサーは、IoTデバイスをよりスマートにし、関係する「モノ」が「見る」、「聞く」、「感じる」、「嗅ぐ」ことを可能にし、環境を理解することを可能にします。センサーは、接続されたデバイスの周囲環境からデータを取得し、各IoTシステムの出発点となります。
当社のイメージセンサーは、電話/アプリのロック解除、モバイル決済などのアプリケーションにおいて、高速でシームレスな顔認証が可能です。
スマートホームやスマート ビルディングのエントランス コントロールや存在検出などのアプリケーションには、インフィニオンの包括的なターン キー レーダー存在検出ソリューションが活用されています。
スマートウォッチ、スマートフォン、ワイヤレスイヤホンなど、私たちの日常生活でタッチセンサーがすでに大きな役割を果たしていることは驚くべきことです。
ゲーム、仮想電子商取引、3Dオンライン教育:三次元深度センサーを使用したAR(拡張現実)アプリケーションは、現実の世界とデジタルの世界をつなぎます。
マイクロコントローラーは、データを処理、分析、通信することでIoTデバイス用の制御信号を生成し、モノをスマートにします。IoTデバイスに使用されるマイクロコントローラの仕様は、IoTアプリケーションと同様に多岐にわたります。
インフィニオンのマイクロコントローラーファミリーは、32ビットArm®アーキテクチャ、インフィニオン独自の32ビットTriCore™アーキテクチャなどをベースとした幅広い種類のMCU(マイクロコントローラー)を提供し、最適なソリューションを実現します。MCUにはXMC™ファミリーとPSOC™ファミリーがあり、非常に省エネなものから非常に高性能なものまで、IoTアプリケーション向けにカスタム設計されています。これらのマイクロコントローラーは、組み込みシステム向けの信頼性が高く高性能なメモリの幅広いポートフォリオによって支えられています。
PSOC™ 6 MCUは、高価で電力を消費するアプリケーション プロセッサと低パフォーマンス マイクロコントローラー の間のギャップを埋めます。
インフィニオンのポートフォリオには、わずか数ワットからキロワットまで、ワイヤレス充電のあらゆる要件に対応する幅広い半導体ソリューションが含まれています。
インフィニオンの製品は、内燃機関、電気自動車、ハイブリッド車の制御、トランスミッション制御ユニットなど、さまざまな自動車アプリケーションを対象としています。
インフィニオンの最先端のタッチ センシング技術により、インフィニオンは静電容量式および誘導性センシング アプリケーションのマーケットリーダーとなりました。
信頼性、高速性、効率性:賢明な判断に応じて、当社のアクチュエータは制御信号をアクションに変換します。これは主に動きですが、光や熱も行われます。
この動作はパワー半導体によって行われます。インフィニオンがパワー ディスクリートとモジュールのマーケットリーダーであることをご存知でしょうか。インフィニオンは、市場に出回っているすべての電力技術の中で最も広範なポートフォリオを提供しており、すべての電力技術のフル スペクトル ポートフォリオが含まれています。これには、以下のものが含まれます。
- シリコン(Si)、
- シリコンカーバイド (SiC)
- 窒化ガリウム(GaN)。
インフィニオンのお客様は、発電、送電、貯蔵、消費を最適化するための技術を提供する当社の市場リーダーシップの恩恵を受けています。ミリワットからメガワットまでのパワー半導体ソリューションを備えたアクチュエータを提供し、優れたエネルギー効率と信頼性を備えています。マイクロアンペアまたはメガワットの範囲の設計であるかどうかにかかわらず、当社のアクチュエータのエネルギー効率に頼ることが可能です。
現代の家電製品は、ますますスマートでコネクテッドになり、シームレスなリモートユーザーエクスペリエンスを提供しています。ユーザーは操作を制御し、機器からリアルタイム データを受信します。
市場をリードする産業用ロボットの包括的なポートフォリオ、インダストリー4.0向けシステムソリューションは、ロボティクスの最新トレンドに対応し、すべてのロボット設計に付加価値をもたらします。
インフィニオンは、さまざまなパッケージ、電圧、電流クラスの異なる半導体を使用した幅広いIPMを提供しています。最適なPCB設計、サイズ、システム コストを実現します。
ワイド バンド ギャップ半導体は、バンドギャップが大きいため、従来の半導体とは大きく異なります。これにより、パワー デバイスはさらに優れた動作をすることができます。
Wi-Fi®、Bluetooth®、Bluetooth Low Energy などのワイヤレス テクノロジーは、IoT のバックボーンです。IoTデバイス、クラウド、ネットワーク間のシームレスな通信のみが、モノのインターネットの可能性を最大限に活用できるようにします。
インフィニオンは、eSIMソリューション、Wi-Fi®、Bluetooth®、USB、USB-C製品をベースに、安全なセルラー接続を提供しています。当社は、民生用、商業用、産業用、車載用アプリケーションなど、IoT向けのワイヤレスソリューションに関する幅広いポートフォリオと十分な専門知識を提供しています。しかし、当社はUSBおよびUSB-Cテクノロジーのマーケットリーダーでもあり、2008年以来、10億台以上を出荷しています。さらに、スマートファクトリーや家電製品などの幅広いアプリケーションで安全なセルラー接続を可能にします。
- お客様は、Bluetooth Low Energyと、Bluetooth ClassicとBluetooth LEの両方をサポートするデュアルモードBluetoothソリューションのいずれかを選択します。
- SDKは、ModusToolbox IDEおよびコンフィギュレータツールとともに、優れたBluetooth対応IoTソリューションの作成に役立つ強力で使いやすいツールセットを形成します。
- 非常に小さなフォームファクタでのIoT設計を可能にするために、IEEE 802.11a/b/g/n/acを統合したWi-FiとBluetoothをシングルチップソリューションとしてAIROC™のWi-Fi + Bluetoothコンボも提供しています。
AIROC™ クラウド コネクティビティ マネージャー (CCM) モジュールは、ファームウェアの大規模開発、テスト、メンテナンスをなしに製品をクラウドに接続するためのシンプルでセキュアなWi-Fi ネットワーキング サブシステムを提供します。
インフィニオンは、安全で便利なワイヤレス接続を求める消費者の要求に応え、ホームネットワークの混雑緩和に貢献しています。
堅牢なソフトウェアは、高品質で安全で信頼性の高いIoT製品の開発を支えています。そのため、マルチ プラットフォーム開発ツールのセットと、GitHubでホストされるファームウェア ライブラリの包括的なスイートを提供しています。
新しいセンサー技術とコネクティビティ ソリューションは、照明業界にまったく新しい機会を創出し、エネルギー節約を可能にし、単なる照明制御をはるかに超えた新しいユースケースを生み出します。
私たちはあらゆるデバイスや場所からインターネットに接続できるかもしれませんが、変わらないことが一つあります。それは、「セキュリティが重要である」ということです。当社のセキュリティソリューションは、この分野で市場をリードしています。IoTが機能するためには、セキュリティが確保されている必要があります。
データ処理やデータストレージなど、スマートウォッチからスマートビルディングまで、私たちの目的は、デジタル世界に信頼を築き、ユーザー、企業、組織がモノのインターネットの可能性を最大限に引き出すことができるようにすることです。彼らの個人データ、知的財産、機密情報、および産業用IPが安全で変更されないという知識で安全です。セキュリティソリューションは、公共の安全にも大きく貢献できます。
当社のIoT向けセキュリティポートフォリオは、ハードウェアベースの信頼の基点から、信頼できる実行環境とセキュアブートから始まります。インフィニオンでは、認証された安全な環境で、証明書と鍵のパーソナライゼーションとインジェクションを提供することができます。これにより、セキュリティの実装が容易になり、開発期間が短縮されます。これらはすべて、使いやすさを損なうことなく実現します
IoTを支えるダイナミックなICTインフラストラクチャには、安全なエンドツーエンドの通信を可能にするシステムレベルのセキュリティソリューションが必要です。インフィニオンの組み込みセキュリティ ソリューションは、信頼性の高いICTセキュリティの要求に応えます。
IoTデバイスをクラウドやその他のIoTサービスやスマートなモノに大規模かつ安全に接続するには、組み込みセキュリティが重要です。消費者とメーカーは、すべてのデバイスのIDが本物であり、安全であることを確認する必要があります。
インフィニオンは、スマートで常に安全な家のための適切で実装が簡単なセキュリティ ソリューションを提供します。利便性を犠牲にすることなく、進化するセキュリティニーズに対応します。
インフィニオンは、ユーザーがスマート ウェアラブルやIoTデバイスを介して、支払いカードや交通チケットなどの複数の認証情報を安全にプロビジョニング、保存、選択、使用できるようにします。
小さく、時には目に見えないこともありますが、大きな影響を与えるマイクロチップは、あなたの生活をより簡単でより良いものにする多くの電子機器やスマートデバイスの鍵です。インフィニオンは、モノのインターネット(IoT)のコアコンポーネントを開発・製造することで、デジタル変革とイノベーションの未来を形作っています。日常生活では、これはスマートフォンのようなよく知られた通信技術であり、スマートホームやフィットネス トラッカーや時計などのウェアラブルにも接続されている場合があります。目的が何であれ、IoTが機能するには、信頼性が高く、高速で効率的なコンポーネントが必要です。今後、マイクロチップが果たす役割はますます重要になってくるでしょう。未来がどうなろうとも、私たちの目標は変わりません。最先端のテクノロジーパートナーとして、インフィニオンは明日のIoTテクノロジーを推進します。