Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
- Unternehmen
- Unsere Geschichten
- Events
- Presse
- Investor
- Karriere
- Qualität
- Neueste Nachrichten
Wirtschaftspresse
Okt. 28, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 27, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 22, 2026
Wirtschaftspresse
Okt. 21, 2026
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Wir treiben die smarte Fabrik voran
Der Wandel zu intelligenten Fabriken für ökologische Nachhaltigkeit und betriebliche Wettbewerbsfähigkeit ist im Gange - angetrieben von Halbleiterlösungen.
Juli 08, 2025
Wenn Sie eine intelligente Fabrik betreten, werden Sie wahrscheinlich in eine hochgradig vernetzte und datengesteuerte Umgebung eintauchen. Hören Sie das monotone Geräusch der Maschinen? Sie sehen große Bildschirme und Dashboards, auf denen KPIs wie Produktionsraten, Anlageneffizienz und Qualitätskontrollmetriken angezeigt werden. Sie bahnen sich weiter ihren Weg durch die Fabrik und bemerken die große Anzahl von Geräten, die mit dem IIoT-Netzwerk verbunden sind. Kleine Sensoren wie Temperatur-, Druck- oder Vibrationssensoren generieren ständig Daten, die zur Analyse an die Cloud oder lokale Server übertragen werden. Und nicht zu vergessen der umfangreiche Einsatz von digitalen Zwillingen, den virtuellen Nachbildungen physischer Geräte und Systeme.
Es ist kein Geheimnis, dass intelligente Fabriken und das IIoT zum Rückgrat der modernen Fertigung werden, da die Vorteile einer intelligenten Fabrik auf der Hand liegen: Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien und datengestützter Erkenntnisse können intelligente Fabriken ein hohes Maß an Leistung und Qualität erreichen, während sie gleichzeitig das Risiko menschlicher Fehler minimieren und eine sicherere Arbeitsumgebung gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Fülle der von diesen Fabriken generierten Daten eine kontinuierliche Analyse und Optimierung, was eine proaktive Wartung und eine deutliche Reduzierung von Ausfallzeiten und Vorfällen ermöglicht. So ist es kaum verwunderlich, dass in einer 2020 von IoT Analytics durchgeführten Umfrage unter 150 führenden Herstellern weltweit mehr als 75 Prozent angaben, dass sie von den von ihnen verwendeten Technologien einen positiven ROI erwarten. (IoT Analytics: Industrial IoT and Industry 4.0 Case Study Report 2022; S. 15)
Industrieunternehmen investieren zunehmend in die Digitalisierung, um ihre Abläufe zu verändern. Auf diese Weise können sie mehr Transparenz und Kontrolle über ihre Lieferketten und Anlagen erlangen, die Einhaltung von Vorschriften automatisieren und Arbeitsressourcen optimieren. Die Digitalisierung ermöglicht auch eine verbesserte Qualitätssicherung, weniger Fehler und eine stärkere Automatisierung, was zu höheren Erträgen und effizienteren Prozessen führt. Fortschrittliche Technologien wie digitale Zwillinge, Mixed Reality und maschinelles Lernen (ML) beschleunigen diesen Wandel noch weiter, verschaffen Unternehmen ein tieferes Verständnis ihrer Abläufe und versetzen sie in die Lage, aktuelle und zukünftige Herausforderungen mit Zuversicht anzugehen.
Lassen Sie uns weiter daran arbeiten und gemeinsam innovative Lösungen für das industrielle Internet der Dinge entwickeln, die uns helfen, die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Wir leisten unseren Beitrag mit zuverlässigen Halbleiterlösungen - wir bringen das IIoT zum Laufen.
Um diese Vision zu erreichen, ist eine robuste Mikroelektronik unerlässlich. Sie bilden die Grundlage für eine intelligente, sichere und nachhaltige Fertigung. Und so machen sie es:
Die intelligente Fabrik basiert auf Daten - aus der Umwelt, von Maschinen und dem Produktionsprozess. Die XENSIV™-Sensorfamilie von Infineon wurde entwickelt, um die heutigen Herausforderungen der Sensorik in industriellen Anwendungen zu meistern. Wussten Sie, dass wir das breiteste Portfolio an Sensortypen auf dem Markt haben, das Ihnen die größte Auswahl an einsatzbereiten Lösungen mit schneller Markteinführung bietet.
Wir erwarten, dass die intelligenten Maschinen und Lösungen in der Smart Factory jederzeit und überall funktionieren. Gleichzeitig sollen sie ein Höchstmaß an Sicherheit und Flexibilität bieten. Verlassen Sie sich auf unser breites Portfolio an sicheren und zuverlässigen Lösungen und sehen Sie sich unser Mikrocontroller-Portfolio, NOR-Flash-Produkte und den EXCELON™ F-RAM an.
Motorsteuerungslösungen von Infineon treiben industrielle Automatisierungsanwendungen an. Wir bieten eine breite Palette von Lösungen für das Energiemanagement in der Industrieautomation sowie für die Steuerung von Motoren und Antrieben.
Profitieren Sie von unserem Portfolio an intelligenten Schaltern für hochintegrierte und diskrete E/A-Modul-Lösungen, intelligenten Leistungsmodulen (IPMs) und diskreten Lösungen.
In der komplexen Automatisierung muss jede periphere Systemkomponente über einen zuverlässigen Kommunikationsbus mit einer Hauptsteuerung und mit anderen Peripheriegeräten kommunizieren. CAN hat sich als der geeignetste, zuverlässigste und kosteneffizienteste Kommunikationsstandard für diese Art von industriellen Anwendungen erwiesen. Aber auch die Wireless-Technologien beginnen, die Industrie 4.0 zu prägen.
Mit den hochwertigen industriellen Sicherheitslösungen von Infineon können Hersteller überwachen, ob die Kommunikation auf autorisierte Personen und Maschinen beschränkt ist oder nicht. Sie zeigen auch zuverlässig an, wenn eine Produktionsanlage manipuliert wurde, und helfen, unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden. Außerdem ermöglichen sie gesicherte Software-Updates für Geräte im Feld.
Die intelligente Fabrik ist keine Zukunftsvision mehr, sondern eine Realität, die die Art und Weise, wie wir Waren produzieren, bereits verändert. Mit der Kraft des IIoT können wir eine Welt schaffen, in der Maschinen miteinander sprechen, in der Produktionslinien mit Präzision brummen und in der Fehler der Vergangenheit angehören. Wir bei Infineon setzen uns dafür ein, diese Vision mit unseren zuverlässigen Halbleiterlösungen zu verwirklichen. Begleite uns auf dieser Reise, um eine hellere, effizientere und nachhaltigere Zukunft für alle zu schaffen.